Rosemount-P-702 Discrete Transmitter Plunger Arrival

Transmetteur logique Rosemount™ 702 pour la détection des pistons plongeurs

Product Description

Le transmetteur Rosemount 702 s'adresse aux plates-formes d'exploitation de gaz naturel qui utilisent des pistons plongeurs afin d'augmenter l'efficacité des puits. Le transmetteur fonctionne en combinaison avec un détecteur installé qui détecte l'arrivée du piston plongeur et envoie un signal par une liaison sans fil. Il a été spécifiquement conçu pour être compatible avec le détecteur de piston plongeur Cyclops ETC ET-11000.

Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Alimentation électrique
Module d’alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en polymère PBT
Matériau du boîtier
Aluminium à faible teneur en cuivre ou acier inoxydable
Type d'antenne
Antenne externe (option WK) : PIRE de 10 mW (10 dBm) maximum
 ; antenne externe grande portée (option WM) : PIRE de 18 mW (12,5 dBm) maximum
 ; antenne déportée à gain élevé (option WN) : PIRE de 40 mW (16 dBm) maximum
 ; antenne déportée (option WJ) : PIRE de 17 mW (12,3 dBm)
Indicateur/interface
En option

Caractéristiques

  • Conçu pour le capteur de piston plongeur Cyclops ETC modèle ET-11000
  • Permet d'accéder à des points logiques qui ne sont pas connectés au système de contrôle en raison des coûts de câblage élevés et du manque d'entrées/sorties.
  • La technologie WirelessHART®, sûre et économique, procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage.
  • Les entrées impulsionnelles sont mesurées en continu entre les mises à jour sans fil
  • Les solutions énergétiques garantissent jusqu'à 10 ans d'utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.

Documentation et schémas