Rosemount-P-8800-Quad-Vortex

Débitmètre Rosemount™ 8800 Quad Vortex

Product Description

Le débitmètre Rosemount 8800 à effet vortex quadruple fournit la solution ultime de mesure du débit redondante pour se prémunir contre les déclenchements intempestifs en utilisant la logique de vote « deux sur trois » et comprend un quatrième transmetteur intégré pour le contrôle du procédé. Le débitmètre 8800 à effet vortex quadruple offre une fiabilité de pointe avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant qui élimine les points de fuite potentiels, entraînant une disponibilité maximale du procédé et moins d’arrêts imprévus.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
Incertitude de la mesure de débit
±0,65 % de débit volumique pour les liquides
±1 % de débit volumique pour le gaz et la vapeur
Étendue de mesure
1/15
Sortie
4-20 mA avec HART® 5 ou 7
4-20 mA avec HART® 5 ou 7 et sortie impulsions modulable
Bus de terrain Foundation ITK6 avec 2 blocs d’entrées analogiques, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaisons (LAS) de secours, 1 bloc de fonction intégrateur et un bloc de fonction PID
Modbus RS-485 avec état de l’appareil et 4 variables
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable ; 316/316L et CF3M
Alliage au nickel ; C-22 et CW2M
Acier au carbone haute température ; A105 et WCB
Acier au carbone basse température ; LF2 et LCC
Duplex ; UNS S32760 et 6A
Consultez l’usine pour obtenir d’autres options liées aux matériaux en contact avec le procédé
Choix de brides
Brides ANSI Classe 150 à 1500
DIN PN 10 à PN 160
JIS 10K à 40K
Les brides sont disponibles avec différents revêtements.
Consultez l’usine pour obtenir des classes de brides supplémentaires
Températures de service
-200 °C à 427 °C
Diamètre de ligne
50 à 350 mm

Caractéristiques

  • Les deux barreaux détecteurs, les détecteurs et éléments sensibles quadripolaires et la configuration du transmetteur quadripolaire offrent la solution ultime pour la mesure du débit redondante
  • Certifié conforme à la norme CEI 61508 pour les systèmes instrumentés de sécurité jusqu’à SIL 3 avec la logique de vote « deux sur trois »
  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine, réduction des coûts de maintenance et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • La soupape Critical Process (option CPA) fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l’intégrité de l’enceinte de confinement
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Tous les couples détecteur/transmetteur sont étalonnés indépendamment et reçoivent un numéro d’étalonnage unique appelé facteur k de référence

Documentation et schémas