Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Spécifications

Manifold en ligne Rosemount™ 306
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
Raccord mâle NPT 1/2” - 14, raccord femelle NPT 1/2” - 14
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur
Certifications/homologations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Manifold en ligne Rosemount™ 306
  • Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
  • Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
  • Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale

Documentation et schémas

Transmetteur de pression pour montage en ligne Rosemount™ 2051G
Manifold en ligne Rosemount™ 306