Débitmètre magnétique Rosemount MS composé d'un capteur MS180 et d'un transmetteur 8782 pour les applications pour boues
Débitmètre magnétique Rosemount MS composé d'un capteur MS180 et d'un transmetteur 8782 pour les applications pour boues
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Matériau : Acier inoxydable 316L, alliage de nickel, platine, tantale, titane Type : Standard, Bullet, Flat 3ème électrode en option pour la mise à la terre
Options de bride
Connexions : Couplage à emboîtement, à souder et à rainures Cotes : Classes ASME 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Table D et E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Matériaux : Acier au carbone, acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, acier inoxydable 316/316L D'autres cotes de bride et d'autres matériaux peuvent être disponibles sur demande
Certifications
Emplacements ordinaires ATEX anti-étincelles dans zones de poussières de Classe I Div 2 ; zones de poussières de Classe I Zone 2 ; anti-étincelles dans zones de poussières IECEx ; zones ATEX sécurité augmentée ; classes de poussières I Zone 1 ; zones IECEx sécurité accrue ; Les homologations de niveau supérieur de poussières comprennent des électrodes à sécurité intrinsèque.
Type de boîtier
Type 4X IP66, IP67, IP68, IP78
Compatibilité
Transmetteur à boues 8782 pour des performances optimales dans les applications à bruit élevé 8712EM et 8732EM (montage déporté uniquement) pour des performances standard des débitmètres magnétiques
Transmetteur Rosemount 8782 pour liquides chargés
Incertitude aux conditions de référence
± 0,25 % avec une précision optionnelle de ± 0,15 % Consultez la fiche de caractéristiques du produit pour les spécifications de précision complètes
Diagnostics
Standard : Défaut de mise à la terre et de câblage, conduite vide accordable, saturation des électrodes, détection de débit inverse, électronique générale et diagnostic du circuit du débitmètre En option : Diagnostic du procédé avec détection de l'électrode enrobée et détection de bruit de procédé élevé En option : Professionnel de l'auto-contrôle d'intégrité d'étalonnage
Alimentation électrique
CA : 90 à 250 V CA, 50-60 Hz CC : 12 à 42 V CC
Certifications pour zones dangereuses
Emplacements ordinaires ATEX anti-étincelles, protection accrue ; classe de poussière I, division 2, anti-incendiaire ; classe de poussière I, zone 2 ; IECEx Poussière anti-étincelles, protection accrue ; IECEx Poussière
Type de boîtier
Type 4X IP66/69
Options de sorties
HART 7 / 4-20mA + impulsion En option : Deux canaux discrets entrée/sortie DI/DO
Interface opérateur locale
Interface opérateur locale à 15 touches disponible avec des touches rapides dédiées pour le diagnostic, la configuration de base et les totalisateurs Prend en charge l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le portugais
Compatibilité du tube de mesure
Capteur de boues MS 8707 Capteur de signaux élevés
Caractéristiques
Capteur magnétique Rosemount MS180 pour les applications de boues, 45,72 cm (DN450)
Capacité de traiter des applications extrêmement bruyantes tout en fournissant des débits de sortie stables, mieux qu'un débitmètre magnétique standard lorsqu'il est couplé au transmetteur 8782.
L'augmentation de la puissance du signal permet une mesure plus précise du débit et réduit la variabilité du procédé, même dans les débits difficiles à mesurer, lorsqu'il est couplé avec le transmetteur 8782
Réduction des stocks de tubes de mesure grâce à une option double étalonnage
Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires disponibles en option
Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles, idéal pour la mesure de boues conductrices
Associez le capteur à boues MS avec le transmetteur pour boues 8782 pour une performance optimale dans les applications à bruit élevé.
Transmetteur Rosemount 8782 pour liquides chargés
Optimisez les paramètres de traitement du signal personnalisables dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et à des options de fréquence d'excitation des bobines sélectionnables
Des niveaux sélectionnables de traitement avancé du signal permettent d'éliminer les pics de signal et le bruit tout en maintenant la réactivité
Augmentez le temps de disponibilité grâce à l’outil Smart Meter Verification (auto-contrôle d'intégrité d'étalonnage) qui surveille l'état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
Fiabilité maximale et protection contre l’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
Interface opérateur locale intuitive à 15 touches avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
Avantages des systèmes de débitmètres magnétiques à courant alternatif combinés à la stabilité et aux performances de la technologie à courant continu pulsé
Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
Le transmetteur de boues 8782 est conçu pour être utilisé avec le capteur de boues MS