Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2501 – Palette rotative

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2501 peut supporter de lourdes charges et des températures extrêmes. Il est adapté à la détection de tous les types de cuves plein ou vide avec tous les produits en vrac. Il s’agit d’une technologie simple, robuste et fiable qui est insensible à la poussière, aux charges électriques, à l’adhérence, à la pression et aux températures extrêmes. Il s’installe facilement et peut être monté en position verticale, horizontale ou oblique.

Pression de service
10 bar (145 psi)
Température de service
-40 à 1 100 °C (-40 à 2 012 °F)
Certifications/homologations
CE (en attente : FM, IECEx, ATEX)
Sensibilité
≥ 15 g/l (0,9 lb/pi3)
Sortie
Relais

Caractéristiques

  • Conception solide des palettes capable de supporter de lourdes charges et des températures extrêmes
  • Conception du palier de l’arbre mécaniquement stable
  • Insensible à la poussière, aux charges électrostatiques et au colmatage
  • Longueur de la palette pouvant aller de 70 mm à 4 000 mm (2,76 po à 158 po)
  • Large gamme disponible de raccordements au procédé et de tensions d’alimentation
  • Boîtier électronique orientable pour une installation aisée

Documentation et schémas