Rosemount-408 Wireless Level Sensor

Capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408

Product Description

Le capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408 est un radar cellulaire sans contact facile à utiliser qui, associé à l’application Plantweb Insight pour la surveillance des cuves, permet de surveiller les cuves des équipements distants et mobiles. En affectant le capteur à votre application, il permet d’obtenir un jumeau numérique de votre équipement. Cela vous permet de voir et de stocker les informations (niveau, emplacement et température) de l’équipement, créant ainsi une solution logistique transparente pour vos applications mobiles et à distance.

Protocole de communication
Communication cellulaire
Plage de mesure
10 m (33 pi)
Précision
± 10 mm (± 0,4 po)
Température de service
-20 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Pression de service
-0,5 à 0,5 bar (-7 à 7 psi)
Indice de protection du boîtier
IP67 / NEMA 4X
Certifications/Homologations
Zone ordinaire, FDA, EG1935/2004. Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des certifications et des homologations

Caractéristiques

  • Montage facile avec installation non intrusive pour les réservoirs plastiques
  • Installation facile dans la plupart des applications avec divers adaptateurs de montage
  • Sa conception compacte permet de l’installer dans la plupart des endroits, par exemple lorsque vous empilez des IBC ou des conteneurs.
  • Mise en service simple par balayage magnétique
  • Accès aux informations par le biais d’une communication cellulaire
  • Batteries rechargeables pour une solution plus respectueuse de l’environnement et plus économique

Documentation et schémas