Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-936 Open Path Toxic Gas Detector

Détecteur de gaz toxiques longue portée Rosemount™ 936

Product Description

Le détecteur de gaz toxiques longue portée Rosemount 936 assure une surveillance continue du sulfure d’hydrogène (H2S) ou du gaz ammoniac (NH3), même dans les environnements difficiles où la poussière, le brouillard, la pluie, la neige ou les vibrations peuvent provoquer une forte réduction du signal. Ce détecteur de gaz toxiques utilise la technologie ultraviolette et permet une détection longue portée pouvant atteindre 200 pi (60 m). Les certifications mondiales pour le détecteur de gaz toxiques longue portée Rosemount 936 comprennent ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU, et SIL 2 (TÜV).

Constante de temps/réponse
T90 ≤ 3 secondes
Plage de sensibilité
0-500 ppm.m
Réponse spectrale
200-300 nm
Plage de température
-55 °C à +65 °C (-67 °F à +149 °F)
Plage d’humidité
Jusqu’à 95 % sans condensation (résiste jusqu’à 100 % d’humidité relative (HR) pour les périodes courtes)
Immunité aux fausses alarmes
Non influencé par le rayonnement solaire, les flammes d’hydrocarbures et autres sources externes
Alimentation électrique
24 Vcc nominale (18-32 Vcc)
Optique chauffée
Pour éliminer la condensation et le givrage sur la fenêtre
Garantie
3 ans
Dérive
±5 % de la pleine échelle à long terme
Déplacement/Défaut d’alignement
±1°
Gaz détecté
Sulfure d’hydrogène (H2S) ou ammoniac (NH3)
Matériau du boîtier
Boîtier en acier inoxydable 316L
Dimensions
Détecteur/Source 10,5 x 5,1 x 5,1 po (267 x 130 x 130 mm)
Poids
Détecteur/Source 5 kg (11 lb)

Caractéristiques

  • Immunité élevée aux fausses alarmes
  • Optique chauffée pour une utilisation dans des environnements extrêmes
  • Enregistreur de données intégré (enregistre jusqu’à 100 événements)
  • Diagnostics en temps réel
  • Réduction de la sensibilité croisée
  • Paramètres de gaz étalonnés en usine pour une plus grande précision

Documentation et schémas