Rosemount-USM381404 Liquid Ultrasonic Flow Meter-4 Inch

Débitmètre à ultrasons pour liquides Rosemount™ USM381404, 4 voies, 4 pouces

Product Description

Ce nouveau débitmètre de comptage transactionnel offre une linéarité exceptionnelle sur toute la plage de débit afin de minimiser les pertes de produits et les produits non comptabilisés. L’électronique de nouvelle génération améliore le fonctionnement du débitmètre et la conception à passage intégral garantit une mesure de bas débit très précise.

Linéarité
±0,15 % de la valeur mesurée sur une plage de 1,2 à 12,2 m/s ; ±0,20 % de la valeur mesurée sur une plage de 0,6 à 12,2 m/s (en option)
Facteur d’incertitude du débitmètre
> ±0,027 % (API MPMS, Chapitre 5, Section 8, Tableau B-1)
Vitesse
De 0,6 à 12,2 m/s avec plage étendue de 0,3 à 14,6 m/s
Plage de température de fonctionnement
Transducteurs : -50° C à +100° C ou en option -50 °C à +150 °C
Électronique : -40 à +60° C
Plage de pression de service
0 à 155 bar
Documentations
Acier au carbone et acier inoxydable
Étalonnage
Réalisé dans un laboratoire d’étalonnage en débit d’Emerson certifié ISO 17025

Caractéristiques

  • Minimisez l’incertitude de mesure et les temps d’arrêt grâce à des diagnostics avancés qui identifient les perturbations du procédé.
  • Identifiez les obstructions en amont et les profils d’écoulement anormaux en temps réel à l’aide du logiciel avancé MeterLink™
    Prolongez les cycles d’étalonnage en surveillant l’état du débitmètre pour minimiser les coûts d’exploitation et de maintenance
  • Améliorez la comptabilisation et l’audit grâce à des journaux de données d’archives de grande capacité qui incluent la pression et la température.
  • Réduisez les coûts de maintenance et éliminez l’étalonnage périodique (à moins qu’il ne soit imposé localement) grâce à l’absence de pièces mobiles.
  • Facilitez encore la maintenance avec des transducteurs qui sont remplaçables sur site et qui ne sont pas en contact avec le liquide.
  • Simplifiez les futures mises à niveau grâce à la plate-forme électronique extensible Rosemount 3810.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.

Documentation et schémas