Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P000333

Vanne de sécurité Sempell série ­S

Product Description

Déverseur de sécurisé à ressort et action directe avec brides DIN, brides ASME ou raccordement à souder.

Caractéristiques

  • Un seul modèle pour la vapeur, les gaz et les liquides
  • Construction du corps rigide et légère
  • Tige à deux pièces
  • Guide thermo-élastique à faible frottement
  • Ensemble à ressort auto-aligneur
  • Compression par ressort à faible frottement
  • Conception du capuchon qui assure un montage sûr et fiable des leviers de levage de la vanne
  • Verrouillage pour le test hydrostatique sans pièces supplémentaires : le capuchon supérieur sert également de dispositif de verrouillage
  • Indicateur d'état du verrou
Taille amont :
DN 25 – DN 200
NPS 1 – NPS 8
Tenue en pression :
PN 10 – PN 500
classe 150 – classe 2500
Plage de température :
–200 °C à +700 °C
Pression de tarage :
0,2 bar – 500 bar
Diamètre de passage :
14 mm – 160 mm
Matériaux du corps :
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
Autres matériaux disponibles sur demande
Accessoires :
Entretoise de refroidissement, piston équilibré, levier de levage, verrou de test, indicateur de position, soufflets renforcés, bague de réglage, siège souple
Autres accessoires sur demande

Documentation et schémas