Sempell-P-P000838

Vannes de sécurité Sempell modèle VSE/VSR

Product Description

Déverseur de sécurisé à ressort et action directe avec brides DIN, brides ASME ou raccordement à souder.

Caractéristiques

  • Raccordements ultra flexibles : brides DIN et ASME, extrémités filetées à souder
  • Action instantanée
  • Stabilité fonctionnelle grâce aux butées du levage mécanique
  • Contre-pression élevée admissible
  • Disponible avec un actionneur à utiliser comme vanne de sécurité à commande pneumatique
  • Tige à une pièce
Taille :
DN 25 – DN 200
NPS 1” – NPS 8”
Tenue en pression :
PN 10 – PN 500
classe 150 – classe 2500
Température :
-196 °C à +600 °C
Pression de tarage :
0,5 –500 bar
Conception :
VSE1 chapeau ouvert
VSE2 conventionnel
VSE4 contrepoids pour les faibles pressions
VSE5 soufflets équilibrés
VSR?avec purge réglable
Matériau du corps :
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.4308/SA351 CF8
1.4581/SA351 CF8MC
1.6220/SA352 LCC
Autres matériaux disponibles sur demande
Accessoires :
Entretoises de refroidissement, piston à équilibrage, levier de levage, verrou de test, indicateur de position, siège souple

Documentation et schémas