Sempell-P-P001078

Clapet antiretour principal d'amortissement de l'eau d'alimentation Sempell modèle nucléaire MFDCV

Product Description

Modèle conçu pour protéger le réseau de canalisations après la rupture d'une conduite d'eau d'alimentation dans une centrale nucléaire.

Caractéristiques

  • Conception compacte de bloc d'une pièce avec un corps moulé ou forgé qui ne présente ainsi aucun risque sismique. Le raccordement de la chambre d'amortissement au corps de la vanne principale est intégré au cylindre, ce qui rend inutile l'utilisation d'une conduite d'égalisation ou d'équilibrage.
  • Conception simple et robuste avec seulement quelques pièces mobiles, ce qui réduit les exigences d'entretien et ne nécessite qu'un faible stock de pièces de rechange. Les composants internes peuvent être retirés du corps comme une seule unité.
  • Le dispositif de guidage du piston et du disque peut être remplacé, tandis que le corps de la vanne reste dans la conduite et n'est sujet à aucun entretien.
  • La conception interne de la vanne est flexible ; il est possible de sélectionner un temps de fermeture fixe ou une fermeture personnalisée. L'amortissement du piston permet de veiller à ce que les transitoires de haute pression dans les conduites d'eau d'alimentation soient éliminés conformément aux caractéristiques relatives à la conception du réacteur spécifique.
  • La conception du disque optimisé pour une position ouverte stable en cas de faibles débits permet d'assurer l'exploitation de la centrale dans une large plage de chargement.
  • Sur demande, les surfaces renforcées sont sans cobalt pour les applications en contact avec les supports du circuit principal, car la radioactivité des centrales nucléaires est principalement causée par les Co󈞦 et Co–60, des isotopes du cobalt.
  • Indicateur de position inductif disponible sur demande ; il n'est donc pas nécessaire de dépasser la limite de maintien de la pression.
  • Optimisé pour les faibles pertes de pression afin d'assurer l'efficacité de la centrale.
  • Tests à pleine échelle conduits dans la boucle de test de la centrale HDR Kahl (DN 350) pour vérifier la dynamique des fluides.
  • Essais sismiques (table vibrante) conformes à la norme IEEE 344 effectués pour différents modèles.
Diamètres, NPS (DN)
Jusqu'à 18 (450)
Pression :
Classe 1500 / PN250
Température :
jusqu'à 300 °C
Matériau du corps :
A105 (1.0460) et S/S

Documentation et schémas