Sempell-P-P001170

Robinet-vanne à sièges parallèles haute pression Sempell Dewrance

Product Description

Robinet-vanne à sièges parallèles haute pression et haute température La conception du fouloir à œillet (conduit) assure fiabilité et durabilité, tout en permettant des vitesses élevées au niveau du siège sans affecter la durée de vie utile.

ped

Caractéristiques

  • Excellente fiabilité
    • Fouloir à œillet procurant une voie d’écoulement uniforme et des performances optimales
    • Effet autonettoyant entre le disque et le siège
    • Sièges soudés à portée renforcée Stellite® ou équivalent
    • Protection de la portée du siège assurée
    • Performances améliorées
    • Caractéristique de perte de charge inférieure à celle d’un robinet-vanne à siège oblique
    • Réduction de 30 % des dimensions et du coût de l’actionneur par rapport à un siège oblique
    • Étanchéité améliorée grâce à la pression de ligne
    • Faible couple de fonctionnement
    • Étanchéité assurée par la position et non le couple
Certifications
ASME B31.1, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Domaines d’application
Turbine à vapeur, collecteurs de vapeur, pompes, vannes et manifolds, haute température, générateur de vapeur à récupération de chaleur, chaudière, équipements auxiliaires, chaudières, conventionnel, cogénération
Conception du corps
Entrée par le haut, modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, acier
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal, à sièges parallèles
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
À action directe
Dimensions de la vanne
5", 6" (DN 150) et plus
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Robinet-vanne, produit d’ingénierie

Documentation et schémas