Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001250

Clapets de non-retour et vannes d'arrêt haute pression Sempell modèle nucléaire NICO 4000

Product Description

Ces modèles sont conçus pour toutes les applications de vannes d'arrêt ayant un diamètre nominal de deux pouces maximum dans les centrales nucléaires.

Caractéristiques

  • Corps forgé par matriçage
  • Siège à surface renforcée en Antinit DUR 300 (sans Co)
  • Étanchéité de l'entraînement de l'écrou de tige pour empêcher la contamination
  • Indicateur visuel de position
  • Faibles forces d'entraînement
  • Faibles pertes de pression
  • Simple montage de l'actionneur en ligne
  • Conçus pour des conditions de couple de calage
  • Résistants aux séismes
  • Références en allemand Réacteur à eau sous pression Suède & Finlande REB, Réacteur à eau sous pression russe (VVER)
Taille :
NPS ½ – 2 (DN 10 – 25)
Tenue en pression :
Jusqu'à la classe 2500 / PN 400.
Température :
jusqu'à +400 °C
Matériau du corps :
DIN 1.0460, 1.4404, 1.4550
ASME SA105, SA182F316L, SA182F347

Documentation et schémas