Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001258

Vanne de sécurité haute capacité Sempell modèle MaxiS

Product Description

Déverseur haute capacité « surchauffe » avec brides DIN, brides ASME ou raccordement à souder.

Caractéristiques

  • Un seul modèle pour la vapeur, les gaz et les liquides
  • Guide thermo-élastique à faible frottement
  • Ensemble à ressort auto-aligneur
  • Compression par ressort à faible frottement
  • Maintenance minime
  • Verrouillage pour le test hydrostatique sans pièces supplémentaires : le capuchon supérieur sert également de dispositif de verrouillage
  • Action instantanée
  • Stabilité fonctionnelle grâce au levage mécanique
  • Contre-pression élevée admissible
  • Disponible avec un actionneur à utiliser comme vanne de sécurité à commande pneumatique
Taille amont :
DN 250 – DN 700

Tenue en pression :
PN 6 – PN 63
classe 150 – classe 300
Température :
–200 °C – +700 °C
Pression de tarage :
0,3 – 24 bar
Diamètre de passage
185 mm – 438 mm ( T1 – Z)
Matériaux du corps :
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
1.4552/SA351 CF8C
Autres matériaux disponibles sur demande
Accessoires :
Piston équilibré, entretoise de refroidissement, levier de levage, verrou de test, indicateur de position, soufflets renforcés, bague de réglage, actionneur pneumatique
Autres accessoires sur demande

Documentation et schémas