Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001262

Vanne de sécurité pilotée Sempell modèle VS99

Product Description

Pilotée par la vapeur VS66 et/ou électropneumatique EMS. Vanne de sécurité pilotée de taille moyenne pour de très hautes capacités.
La meilleure solution pour les applications de chaudières russes GOST

Caractéristiques

  • Étanchéité élevée, car la pression du système agit dans le sens de la fermeture
  • Faible différence de pression d'ouverture et de fermeture
  • Purge largement réglable
  • Réglage haut de la précision et de la reproductibilité
  • Fonction presque indépendante des pertes de pression dans les conduites raccordées
  • Ouverture de la vanne de sécurité possible en dessous de la pression de consigne
  • Réglage du test de la vanne de sécurité lors du fonctionnement normal de l'usine
  • Test de la fonction de contrôle sans ouvrir la vanne de sécurité
Taille amont :
DN 80 – DN 750
NPS 3 – NPS 30
Raccords :
Embouts à souder
Température :
Jusqu'à 600 °C
Pression de tarage :
5 bar – 320 bar
Diamètre de passage :
44 mm – 438 mm
Matériau du corps :
1.0460/SA105
1.7335/SA182 F12
1.7380/SA182 F22
Accessoires :
Indicateur de position, ressort à vide

Documentation et schémas