Sempell-P-P001302

Vanne de bypass haute pression Sempell modèle 315

Product Description

Une gamme de vannes de bypass de turbine haute pression et de conditionnement de vapeur qui offrent une fiabilité et une flexibilité accrues dans des conditions extrêmes

Caractéristiques

  • Corps, optimisé contre les contraintes.
  • La vapeur tend à s’ouvrir.
  • Position de sécurité : ouverte.
  • Possibilité de fonctionnement en continu.
  • Excellent comportement à faible charge.
  • Éléments internes à étage–multiple.
  • Faible bruit et aucune vibration.
  • Extraction de vapeur à atomisation interne.
  • Aucun choc thermique
  • Courte durée d'évaporation.
  • Actionnement transmission.
Taille :
DN 150 à DN 1500
NPS 06 à 60
Pression :
Jusqu'à 320 bar
Jusqu'à la classe 4500
Température :
–29 °C à 630 °C
Matériau :
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
Autres matériaux sur demande
Raccordement :
Extrémités à souder bout à bout selon les normes ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentation et schémas