Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-BM6X

Soupape de verrouillage à débit axial de la série BM6X de Tartarini™

Product Description

La soupape de verrouillage à débit axial de la série BM6X de Tartarini™ est un dispositif d’arrêt automatique conçu comme dispositif de sécurité dans les stations de régulation et sur les lignes de transfert et de distribution de gaz. La dimension réduite entre faces, typique des vannes sans brides, facilite l’installation même dans les stations de régulation existantes non équipées de dispositifs de fermeture.

Diamètres du corps
DN 80, 100, 150, 200, 250 et 300 / NPS 3, 4, 6, 8, 10 et 12
Type de raccordement au procédé
CL150, CL300 et CL600
Pression amont maximale
100 bar
Plage de réglage de la surpression
0,03 à 80 bar / 0,44 à 1 160 psig
Plage de réglage de la sous-pression
0,01 à 80 bar / 0,15 à 1 160 psig
Classe de précision
Jusqu’à ±1 %
Temps de réponse
< 1 seconde
Limites de température
Version température standard : de service : -10 °C à 60 °C Version basse température : de service : -20 °C à 60 °C
Configurations pour l’hydrogène
Le BM6X a été validé pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances de fermeture et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Débit axial
  • Vanne sans brides
  • Papillon excentré
  • Contrôle de la pression à un ou plusieurs points du système
  • Activation due à l’augmentation ou à la diminution de la pression
  • Bouton-poussoir d’urgence de clapet de sécurité
  • Bouton de dérivation avec retour automatique
  • Réarmement manuel par la seule rotation de l’arbre de réarmement