Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-MF MN

Détendeurs de pression série MF et MN de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs à ressort de la série M de Tartarini sont le choix idéal pour les applications requérant des changements brusques de capacité ou lorsque la fermeture du gaz est commandée par électrovanne comme pour les brûleurs domestiques ou industriels. Ces détendeurs peuvent être utilisés avec du gaz naturel, du gaz fabriqué, du propane, d'autres gaz ainsi que de l'air, à condition qu'ils soient filtrés adéquatement et qu'ils ne contiennent que de faibles pourcentages de benzol. Les modèles de série MF et MN sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE et sont classés dans la catégorie IV max.

Configurations
Série MN : Résistance différentielle de la bride de sortie évasée
Série MF : Résistance différentielle de la bride d'entrée-sortie évasée de même taille
Pression admissible
jusqu'à 20 bar
Tenue en pression la plus élevée
3 bar
Plage de réglage MN-MF version standard
10 à 500 mbar
Classe de précision
Jusqu'à ± 5 %

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Détendeur ouvert par manque d'air
  • Vanne équilibrée
  • Capacité étendue de plage de régulation de pression
  • Plein siège à débit nul
  • Entretien aisé
  • Clapet de sécurité OPSO et UPSO en option