Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-R25

Détendeur à action directe type R/25 de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs à ressort à deux paliers de type R/25 sont largement utilisés dans les installations domestiques. Ils se distinguent par leur encombrement réduit, leur précision de régulation, leur facilité de réglage et l'efficacité maximale des dispositifs de sécurité.

Versions disponibles :
Sans déverseur, sans clapet de sécurité UPSO
Pression amont
6 bar 10 bar pour version AP
Plage de pression amont :
0,1 à 6 bar
Réglage de la plage
15 à 50 mbar
Classe de précision
Jusqu'à +/-5 %

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Régulation en deux étapes
  • Déverseur intégré
  • Vanne d'isolement OPSO et UPSO
  • Réinitialisation manuelle