Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Le modèle 26-1100 est un détendeur à débit élevé et chargement par dôme. Idéal pour une utilisation dans les consoles de test pneumatique et les laboratoires de recherche et développement.
Corps en acier inoxydable (orifice de 0,25") : 690 bar / 10 000 psig (orifice de 0,375") : 414 bar / 6 000 psig Corps en aluminium : 414 bar / 6 000 psig Corps en laiton : 414 bar / 6 000 psig
Plages de pression aval
Jusqu’à l’entrée maximale
Matériau du corps
Acier inoxydable 303, acier inoxydable 316, aluminium ou laiton
Membrane et joints toriques
Buna-N
Bagues d’appui
PTFE
Matériau du siège
CTFE
Bagues de retenue
Acier inoxydable 15-7
Capuchon de vanne
Acier inoxydable 17-4
Autres pièces
Acier inoxydable série 300
Température de service
-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649 Orifice de dôme : MS33649 1/4", NPTF 1/4", MS33649 1/4" Diamètre des orifices d’entrée et de sortie : 3/8", 1/2"
Capacité de débit
Orifice de 0,25" : Cv = 0,46 Orifice de 0,375" : Cv = 1,30
Type de charge
Dôme
Poids (sans manomètres)
Acier inoxydable : 4,5 kg / 10 lb Aluminium : 1,8 kg / 4 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.