Tescom-P-26-2500

Déverseur haut débit TESCOM™ 26-2500

Product Description

La série 26-2500 présente un coefficient Cv de 5,0 pour les applications de déverseur haut débit. La membrane large est extrêmement sensible et minimise le différentiel de pression entre l’ouverture et la fermeture. Idéal pour réguler la pression de refoulement des pompes.

Gammes de pression régulée

0 à 1,4, 0 à 3,4, 0 à 8,6, 0 à 13,8 bar
0 à 20,7 bar pour le chargement par air
Corps, chapeau, capuchon arrière
Acier inoxydable 316 ou laiton
Siège de la vanne principale
Buna-N, éthylène-propylène, Chemraz® ou Viton®
Membrane
Gylon® et Viton®
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Chemraz® ou Viton®
Température de service
-29 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/2, 3/4, 1
Capacité de débit
Cv = 5,0
Type de charge
Ressort, air, dôme
Poids
Acier inoxydable : 6,8 kg
Laiton : 7,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Capacité haut débit
  • Ferme le différentiel de pression entre l’ouverture et la fermeture
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement
  • La membrane large apporte une sensibilité maximale
  • Des options de chargement par dôme et commande pneumatique sont disponibles
  • Quatre plages de pression régulées

Documentation et schémas