Tescom-P-44-2800

Instrumentation des détendeurs de fermeture TESCOM™ série 44-2800

Product Description

La conception à membrane liée de la série 44-2800 renforce le dispositif de fermeture contre les gaz toxiques ou corrosifs. Le chapeau capté positionnel fournit une enceinte de confinement secondaire pour plus de sécurité. Disponible en matériaux Hastelloy® ou Monel. Idéal pour une utilisation dans les équipements d’instrumentation/analyseur.

Classe de pression
Pression amont maximale : 207 bar
Plages de pression aval : 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar
Matériau du corps et de la membrane
Acier inoxydable 316
Matériaux du manchon de frottement
Interne : Téflon®
Externe : acier inoxydable 316
Matériau du ressort
Elgiloy®
Matériau du siège
CTFE
Autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,16
Poids (sans manomètres)
1,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Répétabilité : ±0,50 % de la pression aval nominale maximale
  • Membrane en spirale pour une sensibilité maximale et un affaissement minimal
  • Membrane métal/métal pour l’étanchéité du corps
  • Chapeau d’évent capté positionnel et butée réglable pour limiter la pression aval
  • Des options de garniture en Hastelloy®C ou Monel sont disponibles (modification -135)