Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-7400

Détendeur GNC TESCOM™ 44-7400

Product Description

Le détendeur à ressort série 44-7400 haut débit, haute pression permet des pressions aval pouvant atteindre 345 bar avec des débits compris entre 708 et 56 633 LS/min. Disponible en laiton ou en acier inoxydable et deux Cv standard. Idéal pour une utilisation dans le cadre de la distribution de GNC, de bancs de tests hydrauliques ou pneumatiques.

Pression amont maximale
  Acier inoxydable : 414 bar
  Laiton : 310 bar
Plages de pression aval
  Acier inoxydable : 345 bar
  Laiton : 276 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 303, acier inoxydable 316 ou laiton
Siège de la vanne principale : CTFE, Vespel®
Capuchon arrière : acier inoxydable série 300
Bagues d’appui : PTFE
Joints d’étanchéité : CTFE
Joints toriques
Buna-N 90, Buna-N, Viton®, uréthane, Kalrez®, éthylène-propylène
Autres pièces
Type 17-4, acier inoxydable série 300, 17-7, Teflon®, laiton
Température de service ambiante
-17 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/2, 3/4
Capacité de débit
Cv = 0,8, 2,0
Type de charge
Ressort
Poids
6,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Plusieurs configurations d’orifices sont disponibles
  • Réglage par ressort, sortie haute pression et haut débit
  • Conception spéciale pour la distribution de gaz naturel comprimé
  • La vanne principale équilibrée minimise l’effet de la pression d’alimentation
  • Conception modulaire
  • Fiabilité et sécurité supérieures

Documentation et schémas