Tescom-P-449-254

Détendeur-régulateur à gaz TESCOM™

Product Description

Les détendeurs série 449-254 à haut débit et haute pureté conviennent aux systèmes de distribution de gaz de spécialité en vrac à haute pression (BSGS). La série 449-254 présente un Cv de 1,0, un état de surface de 10 Ra et est disponible avec des éléments internes en Hastelloy®. La pression amont est de 103 bar avec des pressions aval pouvant atteindre 27,6 bar.

Classe de pression
Pression amont maximale : 103 bar
Gammes de pression aval : 1,7 à 27,6 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L VAR
Membrane : Elgiloy®
Siège : PCTFE
Éléments internes : Hastelloy®
Vanne : Hastelloy®
Température de service
-40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
Pivot mâle 1/4 (débit élevé)
Pivot femelle 1/4 (débit élevé)
Pivot mâle 1/2
Pivot femelle 1/2
Embases de tube 1/2
Capacité de débit
Cv = 1,0
Poids
1,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Exclusivement conçu pour répondre aux demandes des systèmes de distribution de gaz de spécialité en vrac de haute pureté
  • Sa conception validée, ses capacités élevées de sortie, sa vanne de fermeture étanche testée et ses éléments internes en Hastelloy® standard assurent la fiabilité requise pour les applications exigeantes de régulation
  • Membrane d’étanchéité métal/métal
  • Cv de 1,0 avec un état de surface de 10 Ra en micropouces sur les surfaces en contact avec le procédé
  • Respecte les spécifications d’interface modulaire SEMI F19 et SEMI

Documentation et schémas