Anneaux de rinçage/purge série BR Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Anneaux de rinçage/purge série BR Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Gamme complète d'anneaux de rinçage et de purge conventionnels, sandwich et monoblocs de nouvelle génération pour les installations d'instruments où des fonctions de rinçage et/ou de purge sont requises.
Contrairement aux conceptions conventionnelles, le corps forgé monobloc combine conception compacte avec résistance et réduction des chemins de fuite potentiels (BRM).
Raccordements à brides disponibles dans un choix de dimensions et de classifications adaptés à chaque application. Selon N°150 à N°2500
Options de vanne à boisseau sphérique disponibles sur les conceptions BRW et BRS avec alésage de 3/8 po (10 mm)
Vanne droite à pointeau à usage intensif assurant une fermeture étanche testée en service d'isolement ou de décharge disponible en standard sur toutes les séries.
Option de conformité pour les émissions fugitives à la norme ISO 15848-1 et 2
Diverses variantes personnalisées et examens non destructifs sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des projets
Conception anti-incendie conforme aux normes API 607/ISO 10497
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.