La vanne de mesure CC a une pression nominale de 690 bar et contient une tige non rotative pour réduire l’usure du siège et de la tige. La vanne comporte plus de 20 tours, de l’arrêt à l’ouverture totale, ce qui assure un excellent contrôle du débit. Idéal pour une utilisation dans les systèmes d’injection, d’étalonnage et d’échantillonnage. Convient pour l’extraction de gaz porteur de chromatographie gazeuse et de fluides super critiques.