Tescom-P-Compact Panel

Détendeur de panneau compact TESCOM™

Product Description

Le Compact Panel (Panneau compact) est une unité centrale d’alimentation en gaz pour le contrôle de la pression des gaz analytiques dans les laboratoires. Selon les exigences, ces appareils passent à un cylindre de rechange pour permettre une alimentation en gaz continue. L’utilisation de manomètres à contact permet de contrôler le niveau de remplissage des bouteilles de gaz. Ce produit peut servir de source principale d'alimentation en gaz aux applications de laboratoires. Source idéale d’alimentation en gaz pour les applications de découpe laser et divers autres procédés requérant une alimentation continue en gaz.

Produit fluide
Gaz et mélanges non corrosifs/corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.).
Classe de pression
Pression amont maximale : 300 bar
Plages de pression aval :
   0-10 bar
   0-20 bar
Taux de fuite
10-7 mbar l/s He
Matériau
Corps : Acier inoxydable 316 ou laiton
Membrane : Acier inoxydable 316L
Température de service
-20 °C à 70 °C
Valeur de débit nominale
10 m3/h sur base d’azote, Cv = 0,06
Nettoyage
Nettoyé pour service sur oxygène
Type et dimensions des orifices d’entrée
G 3/8 femelle
Raccord à compression 6 mm
Type et dimensions des orifices de sortie
Sortie procédé : G 1/4
   Gaz de purge : G 1/4
   Déverseur : M 12 x 1
Poids
7,9 kg pour 2 x 1 cylindre
3,7 kg pour 1 cylindre
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial le plus proche.

Caractéristiques

  • Peu de raccords et un volume interne réduit grâce à l’intégration des vannes et du détendeur dans un seul corps.
  • Adapté aux applications de détecteurs à capture électronique (ECD)
  • Temps de purge court lors du changement de cylindre
  • Purge avec gaz de procédé ou gaz inerte
  • Facilité et rapidité d’entretien - un P et une ID se trouvent à l’avant du panneau
  • Plaque de montage en acier inoxydable pour environnements corrosifs
  • Conception très compacte (adaptée à la plupart des armoires de gaz)
  • Toutes les versions contiennent un élément filtrant à l’entrée

Documentation et schémas