La série DV est un détendeur à membrane compact et léger qui fournit un contrôle du vide d’une précision pouvant atteindre 0,1 %. L’option de purge constante permet un réglage de la pression dans les deux sens. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests et d’étalonnage d’instruments.