Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-ga-hp-gauge-adapter

Adaptateur de jauge Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série GA-HP

Product Description

Adaptateur de jauge articulé, conçu pour fonctionner avec tous les robinets indicateurs afin d’améliorer la polyvalence du site en permettant de positionner les manomètres dans toutes les directions, à 360°. Conçu pour des pressions pouvant atteindre 690 bar

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La conception polyvalente avec une divers types de filetage et dimensions procure une souplesse totale de conception.
  • Choix de matériaux de corps en acier inoxydable et Monel pour une large gamme d’applications.
  • Le positionnement de la jauge permet de la contrôler facilement dans n’importe quelle direction, sur 360°.
  • Convient aux applications haute pression jusqu’à 690 bar.
  • Organes internes disponibles pour la conformité à NACE MR0175.

Documentation et schémas