Tescom-P-High Pressure Panel

Détendeur de panneaux haute pression TESCOM™

Product Description

Le panneau haute pression est une unité d’alimentation en gaz central pour la régulation de la pression des gaz analytiques dans les laboratoires. L’utilisation de manomètres de contact permet de surveiller la pression de remplissage des bouteilles de gaz. Ce produit est idéal pour une alimentation en gaz central haute pression pour l’acheminement de gaz dans les applications de laboratoire et les applications compatibles avec les détecteurs à capture électronique (ECD).

Produit fluide
Pour les gaz non corrosifs et mélanges de gaz d’une pureté atteignant 6,0 (99,9999 % du volume).
Classe de pression
Pression amont maximale :
200 bar
300 bar
Plage de pression aval
150 bar
Matériau
Laiton chromé ou acier inoxydable
Température de service
-20 °C à 70 °C
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids
4,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Pour des pressions de travail très élevées allant jusqu’à 150 bar
  • Section d’entrée avec vanne de purge, purge par gaz inerte ou gaz de procédé
  • Facile et sûr à utiliser (inclut un déverseur)
  • Peu de raccords et volume interne minimal grâce à la conception intégrée des vannes et détendeurs dans un seul corps
  • Installation simple et rapide
  • Encombrement réduit
  • Support de montage en acier inoxydable pour les environnements corrosifs
  • Un manomètre de contact haute pression antidéflagrant est disponible

Documentation et schémas