Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-HV-3500

Régulateur d’hydrogène pour applications mobiles TESCOM™ série HV-3500

Product Description

Le détendeur à deux étages TESCOM série HV-3500 constitue une solution de régulation de la pression fiable et nécessitant peu de maintenance. Cette solution, testée par l’EC79 est spécialement conçue pour une utilisation à bord des véhicules industriels et commerciaux moyens et lourds à pile à hydrogène. Elle permet aux fabricants de maximiser le rendement énergétique et de maintenir leur flotte sur la route sur une plus longue distance. Le HV-3500 assure également une pression constante et un débit continu dans un éventail complet de conditions de fonctionnement. Il convient pour des pressions d’entrée nominales allant jusqu’à 35,0 MPa et peut atteindre des débits supérieurs à 3,2 g H2/s.

Pression amont nominale de service
35,0 MPa / 350 bar / 5 076 psi
Pression amont de service maximale
43,8 MPa / 438 bar / 6 345 psi
Pression amont minimale
2,0 MPa / 20,0 bar 290 psi
*Le fonctionnement à des pressions inférieures à cette pression minimale risque de limiter le débit maximal
Pression de calcul
150 % de la pression amont nominale de service
Classe de pression
Selon les critères ANSI/ASME B31.3
Fuites
Étanchéité parfaite
Température de service
-40 °C à +85 °C / -40 °F à +185 °F
Capacité de débit
Cv 0,17
Caractéristiques de perte de pression d’entrée
3,4 mbar / 0,05 psi par variation de 6,9 bar / 100 psi de la pression amont
Filtre
10 μm
*Le filtre de 10 μm est pour la protection initiale du système. Le produit est conçu pour une utilisation avec de l’hydrogène sans particules. Votre système doit être conçu avec une filtration appropriée en amont du régulateur pour le protéger de la contamination.
Acier inoxydable 316
Corps
Aluminium 6061-T6 avec plaquage au nickel sans électrodes
Siège
Polyimide (Vespel® SP1)
Joints toriques
Nitrile (Buna-N)
Vanne principale
Acier inoxydable 316
Ressort de vanne
Acier inoxydable 316
Ressort de premier et deuxième étage
Acier inoxydable 17-7
Piston
Acier inoxydable 316
Capteur
Aluminium 6061-T6
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, aluminium 6061-T6, polyimide (Vespel® SP1)
Nettoyage
CGA 4,1 et ASTM G93
Poids
1,6 kg (3,5 lb)

Caractéristiques

  • Conception à double étage et étanchéité active qui fournit une pression constante et une alimentation continue en hydrogène aux piles à combustible, réduisant ainsi le risque de surpression en aval
  • Performances supérieures d’arrêt
  • Corps en aluminium nickelé, résistant à la corrosion
  • Une conception unique adaptée à l’ensemble des conditions de fonctionnement du véhicule et aux différents réglages de pression du système
  • Configuration compacte et légère
  • Forme spécialement conçue et trous de montage standard pour faciliter l’installation
  • Orifices standard pour l’intégration de capteurs et de soupapes de sûreté
  • Fabrication et soutien locaux

Documentation et schémas