Détendeur de pression TESCOM™ Labo Doppelregulus

Product Description

Les détendeurs de pression pour bouteilles Labo-F et Doppelregulus conviennent aux applications requérant
un débit moyen (Labo-F) ou des pressions aval basses (Doppelregulus). Usage universel – pour tous les gaz techniques (pureté du gaz jusqu'à 5,0). Idéal pour le contrôle précis des pressions basses de sortie.

Pression amont maximale pour Labo-F & Doppelregulus
200 bar
Plages de pression aval Labo-F
1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar
Plages de pression aval Doppelregulus
50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar
Raccordement
Entrée : selon la norme DIN 477-1
Sortie : raccord de compression 6 mm avec buse pour tuyau 6 mm
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Le Labo-F à simple étage inclut une valve d'isolement pour les hauts débits (jusqu'à 50 m3/h)
  • Le Doppelregulus à deux étages permet de réguler la pression à l'échelle du millibar
  • Cinq points de consigne différents pour la pression aval