Robinets multivoies compacts et légers, résistant à des pressions maximales de 414 bar ou 690 bar
Recommandé |
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" NPT Long Body
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long Body
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long Body
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long Body
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
10000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s’avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d’achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.