Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-PS-3400

Détendeur à deux étages TESCOM™ série PS-3400

Product Description

La série PS-3400 est un détendeur à deux étages compact de haute pureté pour cylindre avec des membranes liées pour les faibles débits de gaz toxiques, inflammables et pyrophoriques. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz.

Classe de pression
Pression amont maximale : 207 bar
Plages de pression aval : 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 et 0-10,3 bar
Matériau
Corps, chapeau, membrane : Acier inoxydable 316
Siège : CTFE (1er étage), PFA (2ème étage)
Manchons de frottement
Extérieur : Acier inoxydable 316
Intérieur : PTFE
Autres pièces : Acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,05
Poids (sans manomètres)
1,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Excellente caractéristique de décroissance à l’entrée : changement amont de 0,004, 6,9 bar
  • Conception à joint positif
  • Orifices de chapeau capté
  • Les deux membranes sont en spirales pour plus de précision et de sensibilité
  • Membrane métal/métal pour l’étanchéité du corps afin de minimiser la diffusion
  • La liaison entre la membrane et la vanne améliore l’étanchéité du siège

Documentation et schémas