Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-M6AEIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M6A Instrument Manifold M6AEIS-4-AMS

QTÉ :

Product Description

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Caractéristiques

  • Installation facile dans la tuyauterie des appareils de mesure, sans support supplémentaire généralement requis.
  • Orifices FNPT ¼” en amont ou en aval pour le raccordement de la pression statique à l’appareil de mesure.
  • Sièges durs ou souples remplaçables sur le terrain pour des performances d’étanchéité testée dans les applications abrasives.
  • Les filetages du chapeau au corps et de la tige sont isolés de la corrosion par le procédé, ce qui est important dans les applications de gaz acides.
  • La prévention du refoulement de la tige élimine son retrait accidentel quand elle est sous pression.
  • Garniture de tige standard avec joint torique en FKM et bague d’appui en PTFE avec tige en finition miroir dans la zone de garniture pour assurer une longue durée de vie utile.
  • Portée d’étanchéité arrière dure intégrée pour former une étanchéité secondaire du filetage de la tige lorsque la vanne est complètement ouverte.
  • Le filetage roulé de la tige augmente la résistance et la durée de vie.

Documentation et schémas