Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-PT7EIC-4

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series PT7 Instrument Manifold PT7EIC-4

QTÉ :

Product Description

Two Valve

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % lors du montage d’instruments sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Robinet d’arrêt, té, vanne d’étalonnage et tous les tubes/raccords immédiats disponibles en un seul manifold.
  • Le siège de vanne unique en PTM peut être converti de souple à dur en retirant simplement deux rondelles d’insertion.
  • Les filetages de la tige et du chapeau sont roulés pour une résistance accrue, ce qui permet d’empêcher le grippage et de prolonger la durée de vie utile de la vanne.
  • Moins de points de fuite réduisent les fuites grâce à un nombre réduit de pièces à monter.
  • La garniture réglable en PTFE et graphite s’ajuste facilement pour une longue durée de vie sans fuite.
  • La conception de la tige à joint torique en PTM isole le filetage de la tige du procédé, empêchant ainsi le grippage et la corrosion.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection.

Documentation et schémas