Conçus pour la sécurité dans les environnements les plus difficiles, les kits de surveillance de douche de sécurité et de station de lavage oculaire TopWorx combinent la fiabilité du commutateur GO™ Switch et la flexibilité d’installation pour améliorer la sécurité des techniciens dans les zones difficiles et dangereuses. Ces kits vous aident à rénover facilement votre douche de sécurité existante, quel que soit le modèle ou la marque, pour assurer la sensibilisation des premiers intervenants et améliorer le signalement des incidents. La solution GO Switch ne nécessite aucune alimentation électrique et offre la plus grande plage de température sur le marché, de -50 °C à +200 °C (-58 °F à +392 °F) Grâce à la simplicité de son câblage, il peut être installé sur n’importe quel circuit existant ou se connecter sans fil lorsqu’il est équipé de l’option de transmetteur logique sans fil Rosemount® 702.