Topworx-P-TopWorx DXP

Contrôleur de vannes TopWorx™ série DX, modèle DXP

Product Description

Les contrôleurs TopWorx™ de la série DX sont certifiés pour une utilisation dans le monde entier.
Les contrôleurs de vannes tout-ou-rien de la série D peuvent résister à pratiquement toutes les conditions d’installation. Sa résistance à la corrosion et sa construction robuste permettent des performances supérieures dans les applications les plus exigeantes. Ces contrôleurs sont certifiés IECEx, ATEX et UL en un seul modèle, ce qui permet aux clients internationaux de normaliser plus facilement les opérations dans leurs installations. Les contrôleurs de la série D bénéficient également des certifications NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO et EAC.
Conçue avec notre technologie de contacteur GO, notre gamme de produits de la série D offre les meilleures capacités de sa catégorie. Les contacteurs TopWorx GO sont scellés de manière hermétique pour surpasser tous les autres capteurs de position dans des conditions chaudes, froides, humides, sales, violentes, corrosives et explosives. Sa conception unique à came permet un réglage rapide et précis des positions du contacteur GO, réduisant au minimum la zone morte et l’hystérésis.

iec-ex

Caractéristiques

  • La série D de TopWorx est certifiée pour une utilisation dans le monde entier.
  • Différentes options de réseaux en bus et de capteurs possibles
  • Écran haute visibilité résistant aux impacts
  • Les cames à code couleur facilitent le réglage
  • Fiable, même dans les environnements extrêmes

Documentation et schémas