Vanessa-K-Series 30000 Cryogenic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve with Powered Actuator

Product Description

The Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vannes cryogéniques à triple excentration Vanessa série 30,000
  • Grâce à une rotation à 90° sans frottement et une fermeture au couple métal/métal, les vannes assurent une étanchéité bidirectionnelle absolue (« zéro fuite ») en conformité avec les normes ISO 5208, EN 12266-1 et API 598.
  • Le chapeau allongé boulonné protège la garniture des températures de service cryogéniques.
  • L’anneau d’étanchéité monobloc forgé en métal Nitronic® 50 présente une remarquable résistance à la corrosion et maintient les fonctions mécaniques importantes à basse température.
  • La conception à entrée par le haut et à souder bout à bout permet d’accéder facilement aux composants internes sans devoir retirer le corps de la vanne de la conduite.
  • Les sièges revêtus d’une couche de Stellite® de grade 21 ne nécessitent pas d’entretien.
  • Construction robuste tout en métal résistante au feu.
  • Les brides à portées d’écrou lamées garantissent une intégrité maximale des joints au tuyau.
  • Arbre robuste d’un seul tenant, conçu pour transférer/maintenir efficacement le couple.
  • Le fouloir en deux parties et la garniture en graphite minimisent les risques d’émissions externes.
  • Le raccordement de l’arbre au disque maintenu au moyen de la clavette assure l’intégrité maximale de l’arbre.
  • Les paliers à usage intensif résistent aux charges à haute pression et à l’usure.
  • Les protecteurs de palier en tresse de graphite empêchent l’introduction d’impuretés, garantissant l’opérabilité de la vanne et un couple de fonctionnement constant.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

Vannes cryogéniques à triple excentration Vanessa série 30,000
Conception du corps
Modèle court, entrée supérieure, corps soudé
Matériau
Acier inoxydable
Température de service
Cryogénique
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Type de siège/joint
Métal sur métal, cryogénique
Classe d’étanchéité
API 598, zéro fuite, Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Normes
API 609, ASME B16.34
Type
Vanne de fermeture d’urgence, vanne de commutation
Dimensions de la vanne
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 20/DN 500, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à triple excentration, vanne cryogénique

Documentation et schémas

Vannes cryogéniques à triple excentration Vanessa série 30,000
Emerson Powered Actuator