Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-av5-thermostatic-air-vent

Évent thermostatique Yarway AV-5

Product Description

L’évent thermostatique Yarway série AV-5 a été conçu pour éliminer l’air et les gaz non condensables (des systèmes à vapeur) qui pourraient réduire l’efficacité du transfert de chaleur pendant le démarrage du fonctionnement normal.

Technologie
Évent thermostatique
Dimensions
NPS 1/2 et 3/4 / DN 15 et 20
Température maximum
343 °C
Pression max.
41 bar
Capacité
1,25 cu pi/min

Documentation et schémas