Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-C250-C260-C500-C546-Thermodynamic-Steam-Traps

Purgeurs de vapeur thermodynamiques Yarway C250, C260, C500 et C546

Product Description

Conçus pour l’élimination des condensats dans les systèmes industriels, électriques et maritimes à haute pression, Yarway propose une gamme de purgeurs thermodynamiques compacts et faciles à entretenir. Beaucoup plus petits que les purgeurs mécaniques utilisés pour les applications à haute pression, les purgeurs Yarway occupent un espace réduit dans la conduite. Aucun support structurel haute résistance n’est nécessaire. Une seule pièce mobile est utilisée pendant la procédure.

Caractéristiques

  • Réparables
  • Fonctionnement cyclique facile à vérifier
  • Conception à ouverture par défaut
  • Auto-vidange (montage vertical)
  • Décharge sous-refroidie écoénergétique
  • Corps et siège de vanne en acier inoxydable trempé
  • Pièce mobile simple
  • Résistants au gel
  • Résistent à la surchauffe
  • Insensible aux coups de bélier
Technologie
Thermodynamique (piston)
Dimensions

C250 : NPS 1, 1-1/2 / DN 25, 40
C260 : NPS 1, 1-1/2, 2 / DN 25, 40, 50
C500 : NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
C546 : NPS 1 / DN 25
Température maximum
537,7 °C
Pression maximale

C250 : 600 psi/41 bar
C260 : 1 500 psi/103 bar
C500 : 2500 psi/172 bar
C546 : 4 500 psi/310 bar Capacité : jusqu’à 13 000 lb/h
Raccordements
SWE (extrémités à emboîtement soudé)
Matériaux
Chrome moly à faible teneur en carbone

Documentation et schémas