Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-FIT200 float thermostatic

Purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway FIT200

Product Description

Les purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur de la série FIT200 sont une option idéale pour les applications de procédé en raison de leur capacité à s’adapter aux variations des conditions de procédé et à éliminer l’air pour un transfert de chaleur optimal.

Caractéristiques

  • Réagissez rapidement aux variations soudaines de pression et de charge de condensats.
  • La température de décharge de condensats suit étroitement la courbe de saturation
  • Le fonctionnement n’est pas altéré par une contre-pression élevée
  • Efficacité énergétique
  • Construction simple
  • Excellent traitement de l’air
  • Réparation sur la conduite
Technologie
Mécanique (à flotteur et thermostatique)
Taille
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Température maximum
FIT220: 500F / 260C
FIT230: 800F / 425C
FIT240: 800F / 425C
Tailles
NPS 1, 1-1/2, 2 (DN 25, 40, 50)
Pression maximale
465 psi / 32 bars
Capacité
jusqu’à 50 000 lb/h / 23 000 kg/h
Raccordements
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Matériaux
Fonte GS, acier au carbone ou acier inoxydable

Documentation et schémas