Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P000388

Indicateur de niveau électronique Yarway série 3000

Product Description

Système d’alarme électronique de pointe, riche en fonctions, équipé de cinq sondes ou plus, conçu pour détecter le niveau de l’eau dans un large éventail d’applications haute et basse pression

Caractéristiques

  • Diagnostic interne amélioré pour l’horloge du moniteur, l’alimentation électrique et les défauts de niveau.
  • Basé sur une technologie largement reconnue de sonde de conductivité.
  • Fiable et économique.
  • Les sondes peuvent être montées directement sur la cuve sous pression ou sur la colonne.
  • Un circuit de détection indépendant pour chaque sonde permet de sélectionner la sortie de relais pour les alarmes ou les déclenchements.
  • Les sondes haute pression sont équipées d’une électrode soudée en acier inoxydable brasé avec isolant en zircone pour les applications à haute pression et à haute température.
  • Les sondes basse pression comportent une électrode filetée en acier inoxydable avec isolant en PTFE pour les applications à basse pression et à basse température.
  • Les sondes peuvent être sélectionnées et espacées pour indiquer le niveau de liquide dans une plage souhaitée.
  • La colonne fabriquée sur mesure fournit une indication précise.
  • L’indication locale du niveau d’eau par LED dans un boîtier Type 4X/IP66 D&V permet une vérification visuelle principale.

Documentation et schémas