Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-PB

Purgeur de vapeur thermostatique Yarway PB

Product Description

La série PB de Yarway offre les avantages d’un purgeur de vapeur thermostatique, y compris un retrait des condensats à faible consommation d’énergie et antigel dans un assemblage économique et permanent. Le type PB-5 fonctionne à une température proche de celle de la vapeur pour les applications d’égouttage et de traceurs critiques lorsqu’une vidange maximale du condensat est nécessaire, tandis que le type PB-40 est conçu pour les applications d’hivernage et de traçage d’instrumentation lorsque la chaleur sensible du condensat est utilisée pour le chauffage.

Caractéristiques

  • Résistant au gel
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Résiste à la surchauffe
  • Fonctionne contre une contre-pression de 99 %
  • Décharge sous-refroidie écoénergétique
  • Clapet antiretour et tamis intégrés
  • Installation multi-positions
Technologie
Thermostatique (soufflets/FTE)
Dimensions
NPS 1/2 et 3/4 / DN 15 et 20
Température maximum
400 °C
Pression de service
21 bars (305 psi)
Contre-pression
Jusqu’à 99 % de la pression amont, psia/bar
Capacité
Jusqu’à 300 kg/h (660 lb/h)
Raccordements
NPT
Matériaux
Acier inoxydable

Documentation et schémas