Boîtiers CTO d’Emerson
Fournit une solution prête à l’emploi pour une réalisation plus rapide des projets et une réduction des coûts d’installation.
Les boîtiers CTO d’Emerson sont une solution préconfigurée, entièrement certifiée et testée pour les installations à l’intérieur, à l’extérieur, dans les zones ordinaires, dans les zones dangereuses et les environnements difficiles, des températures extrêmes aux gaz corrosifs.
Ces boîtes de jonction intelligentes minimisent l’encombrement du système, ne nécessitent pas de câbles d’entrée/sortie et réduisent considérablement l’ingénierie de conception des armoires. Un seul boîtier CTO peut servir à une grande variété de signaux d’E/S.
En choisissant les boîtiers CTO d’Emerson, vous optimisez l’efficacité de votre projet :
Les boîtiers CTO d’Emerson sont des solutions entièrement certifiées et préconfigurées qui vous permettent de différer votre conception finale et d’apporter des modifications de dernière minute au niveau des E/S sans avoir répéter les étapes d’ingénierie et de câblage. Vous pouvez, en fait, créer un délai de 15 semaines dans le calendrier de votre projet pour intégrer des modifications de conception de dernière minute ou commencer un peu plus tôt
Conceptions éprouvées qui améliorent la qualité et la cohérence tout en réduisant les reprises imprévues. La normalisation a également pour effet de diminuer les coûts de maintenance et d’assistance. Les solutions préconçues, documentées et configurables viennent réduire le champ d’application du test d’acceptation usine et permettent de repousser les tests de matériel jusqu’à l’acceptation sur site.
Les boîtiers CTO d’Emerson offrent des boîtes de jonction intelligentes DeltaV SNCC/SIS pour éliminer les grandes longueurs de câbles multiconducteurs coûteux, des appareils de terrain au contrôle.
Les économies ne se limitent pas aux câbles : elles incluent les temps d’ingénierie, les chemins de câbles, les conduits et la main d’œuvre requise pour poser les câbles et raccorder chaque dispositif.