AVENTICS-1834484173

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484173

€ 18,77
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M8-3-SOLDE

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo
Saldare
Cavo collegabile - Ø min.
3.5 mm
Cavo collegabile - Ø max.
5 mm
Schermatura
non schermato
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Corrente, max.
4 A
Tipo di protezione
IP67
Tensione di esercizio
48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M8x1
Attacco elettrico 1, numero poli
A 3 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Peso
0.009 kg
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi