Автоматизация и управление в нефтегазовой отрасли
Решения Emerson помогут удовлетворить быстро меняющиеся требования нефтегазовой отрасли.
Решения Emerson, сертифицированные ATEX и UL-HAZLOC, для промышленной автоматизации и управления позволяют уверенно управлять большими массивами данных при добыче на суше и на шельфе. Наши продукты, с интегрированными платформами PACEdge и Linux, обеспечивают широкий спектр потребностей, от устьев скважин и кустов скважин до трубопроводов, терминалов и хранилищ, удаленного мониторинга и управления оборудованием нефтеперерабатывающего завода. Мониторинг состояния оборудования в суровых условиях, прогнозирование сбоев до их возникновения и обеспечение полной безопасности.