Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC695CPE330

RX3i Контроллер CPE330

Product Description

Контроллеры RX3i представляют собой базу для подключения к промышленным сетям. Это мощный модульный программируемый контроллер автоматизации, предназначенный для обеспечения высокой доступности. В RX3i имеется единый механизм управления и универсальная среда программирования, которые обеспечивают переносимость приложений между разными аппаратными платформами.

Артикул
IC695CPE330
Форм-фактор
Базовая плата
Объем пользовательской памяти
64 МБ
Ввод-вывод
32k для дискретного ввода-вывода, 32k (слова) для аналогового ввода-вывода
Energy Pack
Доступно
Поддержка резервирования
Резервирование каналов передачи (MRP), системное резервирование PROFINET (PNSR)
Порт Ethernet
3 порта 10/100/1000 (2 коммутируемых порта)
Протоколы Ethernet
SRTP (клиент-сервер), Modbus TCP/IP, OPC-UA сервера, EGD, PROFINET, DNP3 (ведомое устройство), IEC-61850 (клиент), IEC-104 (сервер), сквозная передача HART
Протоколы последовательной передачи данных
ASCII Serial, Modbus/RTU
Удаленные устройства ввода-вывода
64 с односторонней связью, 64 резервных
Интерфейс USB
1 USB-A 2.0
Карта памяти
1 CFast
Характеристики окружающей среды
0–60 C
Сертификаты агентств
UL, cUL, RoHS, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX зона 2
Сертификаты для морских применений
ABS, BV, DNV GL

Особенности

  • Инструменты программирования, в том числе программирование на основе тегов, библиотека готового кода и режим тестового редактирования для более эффективного поиска и устранения неполадок в оперативном режиме
  • Удобная пользовательская среда, которая повышает гибкость проектирования, эффективность и производительность инженерных разработок
  • Благодаря возможности подключения устройств с поддержкой PROFINET упрощается безопасное подключение станций, источников данных и людей
  • Уникальная рефлективная память обеспечивает синхронизацию ЦП, не требует сложной настройки, оказывает минимальное воздействие на производительность приложений и обеспечивает мягкое переключение при неполадках
  • Высокоскоростной процессор и патентованная технология обеспечивают большую пропускную способность без узких мест
  • Поддержка модулей дискретного ввода-вывода высокой плотности, универсального аналогового ввода-вывода (термопары, датчики RTD, тензометрические датчики, сигналы напряжения и тока с возможностью настройки для отдельных каналов), изолированных модулей аналогового ввода-вывода, модулей аналогового ввода-вывода высокой плотности, высокоскоростных счетчиков и датчиков движения

Документация и чертежи