Ввод/вывод на шасси
Модуль ввода/вывода Emerson на шасси подключается к контроллерам PROFINET в стойке или рядом с контроллером для удаленного управления.
Наше семейство ввода/вывода на шасси состоит из двух серий, которые поддерживают без промежуточных устройств широкий спектр дискретных, аналоговых, смешанных и специальных модулей ввода/вывода, включая термопары и термопреобразователи. Обе серии обеспечивают увеличенное время безотказной работы и сокращение инженерных затрат. Контроллер VersaMax предназначен для небольших машин и применений ограниченной мощности, а RX3i предлагает усовершенствованную диагностику, высокопроизводительные вводы/выводы и дополнительные опции, включая расширенное управление питанием.