Искробезопасное оборудование ввода/вывода
Искробезопасные устройства ввода/вывода Emerson сертифицированы в соответствии с несколькими стандартами повышенной прочности для обеспечения управления независимо от условий работы.
При работе в экстремальных или опасных условиях требуется устройство ввода/вывода, на который можно положиться. Искробезопасные устройства ввода/вывода Emerson имеют прочность, надежность, производительность, гибкость и открытую архитектуру, необходимые для выполнения работы, независимо от условий. В условиях шума, вибрации и коррозии, в море, при работе без обдува при температуре от –40 °C до +70 °C, наши модули ввода/вывода с низким энергопотреблением и возможностью горячей замены подходят для применений в устройствах связи с объектом.